系统参考

砂芯机械夹爪

系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 铸造厂

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
1. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
挑战

在为射芯机下料时,要求一次性从机器中取出多达四个砂芯。接着在机械夹爪中将这些砂芯旋转 90°,然后把它们粘到一起。

解决方案

使用的是特殊四指机械夹爪,集成有配备线迹距离调节装置的旋转单元,用于转动和组合砂芯。由于砂芯铸造车间环境条件不佳,机械夹爪必须额外进行特殊密封和防护。

重点和技术数据
  • IP64
  • 气动
  • 外夹持
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力1600 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置KLE
最大行程100 [mm]
IP 等级IP64
系统重量340 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息